Productos  BIM-IKE-Y1X-H1141 W/KLI3

Sensor de campo magnético

para cilindros neumáticos

Referencia: 1056690
    • rectangular, altura 28 mm
    • metal, GD-Zn
    • sensor magneto-inductivo
    • 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
    • Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Conector M12 × 1
    • Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
    • Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
    • SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
    • SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1
#

Datos generales

EAN 4047101145397
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 73 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 30 x 14.6 x 28 mm, IKE
Tensión de funcionamiento nom.8.2VCC
Salida eléctrica NAMUR
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, GD-Zn
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Catalog (CAT)

Guía de inicio rápido

Homologación SIL

Homologación/Declaración

Manual de seguridad

Product Catalog Pages

Accesorios de montaje

7560003
6971803
6971806
6971805
69710
6971802
69712

Accesorios funcionales

7580020

Select Country

Turck worldwide

to top