Productos IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
amplificador aislador
2 canales
Referencia: 7580020- Dos salidas de transistor (≤10kHz)
- Conmutable: de dos canales ó duplicación de señal
- Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- Bornes roscados extraíbles
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- Uso en Zona 2
- SIL 2

Datos generales
| EAN | 4047101310597 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- amplificador-separador |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 160 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada digital |
| Tipo de dispositivo | Amplificador-separador |
| Modelo Ex | Sí |
| Aprobaciones | ATEX |
| Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
| Voltaje nominal | 24 VCC |
| Número de canales | 2 |
| salida digital | salida del transistor |
| Conexión eléctrica | Terminales roscados extraíbles, 2 polos |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM(X)12 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catálogo de productos
Declaración de conformidad EU
EPLAN Electric P8
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito. |
0912101 |