Productos  IMC-DI-22EX-PNO/24VDC

amplificador aislador

2 canales

Referencia: 7560003
    • Amplificador-separador de 2 canales
    • Control de roturas de hilo y cortocircuitos en la línea
    • Salida del transistor PNO, NO
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • Grado de protección IP67
    • Conexión mediante conectores macho M12
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
    • Uso en zona 2
#

Datos generales

EAN 4047101120783
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- amplificador-separador
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 166 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada digital
Tipo de dispositivo Amplificador-separador
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX, IECEx, TR CU
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal 24 VCC
Número de canales 2
salida digital salida del transistor
Conexión eléctrica Receptáculo M12
Grado de protección IP67
Serie de productos IMC

Data Sheets

Archivo CAD

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Homologación SIL

Accesorios de montaje

7560016
6900390

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top