Productos BIM-IKT-Y1X-H1141 W/KLI3
Sensor de campo magnético
para cilindros neumáticos
Referencia: 1056290- rectangular, altura 28 mm
- metal, GD-Zn
- sensor magneto-inductivo
- 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
- Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Conector M12 × 1
- Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
- Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
- SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
- SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1

Datos generales
EAN | 4047101692921 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | PL |
Peso | 71.214 g |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 30 x 14.6 x 28 mm, IKT |
Tipo de cilindro | Cilindro de tirantes, Cilindro de perfil, Cilindro con ranura trapezoidal externa |
Tensión de funcionamiento | nom.8.2VCC |
Salida eléctrica | NAMUR |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Metal, GD-Zn |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Homologación SIL
Homologación/Declaración
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
![]() |
KLI1
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 32…100 mm; material: Fundición inyectada de zinc |
69710 |
![]() |
KLI3
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 63…160 mm; material: Fundición inyectada de zinc |
69712 |
![]() |
KLI5Z
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 32…63 mm; material: Aluminio |
6971803 |
![]() |
KLI6Z
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 50…125 mm; material: Aluminio |
6971806 |
![]() |
KLI5
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros perfilados; diámetro del cilindro: 32…50 mm; material: Aluminio |
6971802 |
![]() |
KLI6
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros perfilados; diámetro del cilindro: 50…100 mm; material: Aluminio |
6971805 |
![]() |
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
2-channel isolating switching amplifier with M12x1 males, for peripheral use, IP67, zones 2/22, input circuits II(1) Ex ia, PNP transistor output NO |
7560003 |
Accesorios funcionales
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Amplificador-aislador; dos canales; SIL2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; 2 salidas de transistor; entrada señal Namur; control desconectable de rotura de hilo y cortocircuito; conmutable entre modo de corriente de trabajo y reposo; duplicación de señal; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC |
7580020 |