Productos TBEN-S2-4AI
Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet
4 entradas analógicas, configurables como tensión, corriente, RTD o termoelemento
Referencia: 6814025- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP, servidor Modbus TCP, campo básico CC-Link IE
- Interruptor de Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- 2 × M8, 4 polos, conexión de bus de campo Ethernet
- Redundancia de sistema PROFINET S2
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- M8 macho, de 4 polos para fuente de alimentación
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Posibilidad de elegir libremente cada canal para voltaje, corriente, RTD, resistencia o termoelemento
- Rangos de medición:
- Voltaje: +/-500 mV, +/-100 mV, +/-50 mV, +/-1 V, 0/1-5 V, +/-10 V, 0/2-10 V
- Corriente: De 0/4 a 20 mA, ±20 mA
- RTD: PT100, NI100, PT200, PT500, PT1000, NI1000
- Resistencia: 0-100 Ω/400 Ω/2 kΩ/4 kΩ
- Termopares: Tipos B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
- Entradas de uso individual o en conjunto
- ARGEE programable

Datos generales
EAN | 4047101309249 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | DE |
Peso | 225 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-Link |
Tipo de señal | Entrada analógica, Temperatura |
Conexión de la señal | M12 |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
Velocidad de transmisión del bus de campo | 10/100 Mbit/s |
Técnica de conexión bus de campo | 2 × M8, 4 polos |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Folleto de tecnología
Homologación
Instrucciones de uso
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
TB-SG-S
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-S de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014866 |
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
![]() |
PKG 4M-2-PSG 4M
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector hembra M8, recto, 4 pines, con rosca; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U99-10815 |
![]() |
PKGC 4M-2-PSGC 4M
Cable de conexión, conector hembra M8, recto, 4 polos a conector macho M8, recto, 4 polos, longitud del cable: 2 m, material de revestimiento: PVC, gris; aprobación cULus; otras longitudes de cable y materiales disponibles, visite www.turck.com |
U-82319 |
![]() |
PKGC 4M-2-RSM 40/S3364
Cable de alimentación, conector hembra M8, recto, de 4 polos a conector macho de 7/8″, recto, 4 polos, longitud del cable: 2 m; material del revestimiento: PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, visite www.turck.com |
UX06477 |
Accesorios de conexión: Red
![]() |
PSGS 4M PSGS 4M 4413-2M
Conjunto de cables Ethernet; cable de extensión; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca, blindado; longitud de cable de 2 m; funda de cable TPU, turquesa. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U-59336 |
![]() |
PSGS 4M RJ45S 4413-2M
Conjunto de cables Ethernet; cable de extensión; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca; conector macho RJ45, recto, 8 pines, blindado; longitud de cable de 2 m; funda de cable TPU, turquesa. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U2-24205 |