Productos  TBEN-S1-4DIP-4DOP

Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet

4 entradas pnp digitales y 4 salidas pnp digitales 2A

Referencia: 6814021
    • Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP, servidor Modbus TCP, campo básico CC-Link IE
    • Interruptor de Ethernet integrado
    • Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
    • 2 × M8, 4 polos, conexión de bus de campo Ethernet
    • Redundancia de sistema PROFINET S2
    • Carcasa reforzada por fibra de vidrio
    • Con control de resistencia a choques y vibraciones
    • Electrónica de módulos completamente sellada
    • Clases de protección IP65, IP67, IP69K
    • Conector M8 macho de 4 polos para fuente de alimentación
    • Grupos de voltaje con aislamiento galvánico
    • Zona 2/22 de ATEX
    • CCC-Ex
    • Diagnóstico de entrada por grupo
    • Máx. de 2 A por salida
    • Diagnóstico de salida por canal
    • ARGEE programable
#

Datos generales

EAN 4047101299953
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 213 g

Datos técnicos

Protocolo de red Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-Link
Tipo de señal Entrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
Conexión de la señal M8
Tipo de dispositivo Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE)
Velocidad de transmisión del bus de campo 10/100 Mbit/s
Técnica de conexión bus de campo 2 × M8, 4 polos
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP65/IP67/IP69K
Aprobaciones Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC

Accesorios de conexión: Fuente de alimentación

U99-10815
U-82319
UX06477

Accesorios de conexión: E/S

U2515-20

Accesorios de conexión: Red

U-59336
U2-24205

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top