Productos BIM-UNT-AG41X/S1139/S1160 7M
Sensor de campo magnético
para cilindros neumáticos
Referencia: 4685767- Para cilindros de ranura en T sin accesorios de montaje
- Accesorios opcionales para el montaje en otros diseños cilíndricos
- Posibilidad de montaje con una sola mano
- Fijación firme
- sensor magneto-resistivo
- Sobrecarrera larga
- para cilindros de carrera grande
- Cable TPU reticulado por radiación para aplicaciones en zonas de soldadura
- 2 hilos DC, 10…55 VDC
- versión polarizada
- contacto de cierre
- conexión de cable

Datos generales
| EAN | 4047101195712 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | PL |
| Peso | 77 g |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 28 x 5 x 6 mm, UNT |
| Tipo de cilindro | Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro redondo, Cilindro de tirantes |
| Tensión de funcionamiento | 10…55VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, 2 hilos |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 7.0 m |
| Material de la cubierta | Plástico, PP |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog (CAT)
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Accesorios de montaje
|
KLZ1-INT
Accesorios para el montaje de los sensores BIM-INT y BIM-UNT en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 32…40 mm; material: aluminio; abrazaderas adicionales para diferentes diámetros del cilindro por pedido |
6970410 |
|
KLZ2-INT
Accesorios para el montaje del sensor BIM-INT y BIM-UNT en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 50…63 mm; material: aluminio; abrazaderas adicionales para diferentes diámetros del cilindro por pedido |
6970411 |
|
UNT-STOPPER
accesorios para asegurar el punto de conmutación en cilindros de ranura en T; fijación rápida en la ranura de alojamiento del sensor BIM-UNT; material: plástico |
4685751 |
|
KLRC-UNT1
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 8…25 mm; material: PA 6I/6T/alpaca; clasificación de peligro de incendio según UL94-V2 |
6970626 |
|
KLRC-UNT2
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 25…63 mm; material: PA 6I/6T/alpaca; clasificación de peligro de incendio según UL94-V2 |
6970627 |
|
KLRC-UNT3
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 63…130 mm; material: PA 6I/6T/alpaca; clasificación de peligro de incendio según UL94-V2 |
6970628 |
|
KLRC-UNT4
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 130…250 mm; material: PA 6I/6T/alpaca; clasificación de peligro de incendio según UL94-V2 |
6970629 |
|
KLDT-UNT2
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnéticos en cilindros de ranura en cola de milano; ancho de la ranura: 7 mm; material: PPS |
6913351 |
|
KLDT-UNT3
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnéticos en cilindros de ranura en cola de milano; ancho de la ranura: 9,4 mm; material: PPS |
6913352 |
|
KLDT-UNT6
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnéticos en cilindros de ranura en cola de milano; ancho de la ranura: 7,35 mm; material: PPS |
6913355 |