Productos  KLRC-UNT1

Accesorios de montaje

Soporte para montaje

Para montar sensores de campo magnético UNT

Referencia: 6970626
    • Montaje en cilindros redondos
    • Diámetro del cilindro: 8…25 mm
    • Material: PA 6I/6T/alpaca
    • Clasificación de peligro de incendio según UL94-V2
#

Datos generales

EAN 4047101209648
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen CN
Peso 15 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro 8...25 mm
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro Cilindros redondos; cilindros de tirantes
Tamaño constructivo 32 x 22.3 x 14.6 mm
Material de la cubierta Metal/plástico, PA 6I/6T/alpaca

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top