Productos  BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3M

Sensor de campo magnético

para cilindros neumáticos

Referencia: 4685723
    • Para cilindros de ranura en T sin accesorios de montaje
    • Accesorios opcionales para el montaje en otros diseños cilíndricos
    • Posibilidad de montaje con una sola mano
    • Fijación firme
    • sensor magneto-resistivo
    • CC 3 hilos, 10…30 VCC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • pigtail con conector M8 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101159974
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 11 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 28 x 5 x 6 mm, UNT
Tipo de cilindro Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro redondo, Cilindro de tirantes
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Conexión eléctrica Cable con conector, M8 × 1
Longitud del cable 0.30  m
Material de la cubierta Plástico, PP
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP68

Data Sheets

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog

Catalog (CAT)

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Product Catalog Pages

Accesorios de montaje

6970410
6970411
4685751
6970626
6970627
6970628
6970629
6913351
6913352
6913355

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top