Productos RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5
Codificador en miniatura
con salida analógica
Línea prémium
Referencia: 1590854- rectangular, plástico
- Varias posibilidades de montaje
- transductor de posición P1-Ri-QR14 incluido con el equipo
- indicación del rango de medición por medio del LED
- resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
- resolución 12 Bit
- 15…30 VCC
- Salida analógica
- Rango de medición programable
- 0…10 V y 4…20 mA
- Cable con conector, M12 x 1

Datos generales
| EAN | 4047101274349 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 84 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Sin contacto |
| Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
| Tipo de eje | árbol para agujeros ciegos |
| Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35 |
| Tamaño constructivo | 53.5 x 49 x 14 mm |
| Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
| Alcance de la medición | 0…360° |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de voltaje | 0…10 V |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Cable con conector, M12 × 1 |
| Longitud del cable | 0.30 m |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Accesorios de montaje
|
P1-RI-QR14
Transductor de posición para sensores angulares RI-QR14, para ejes de Ø 6 mm |
1590812 |
|
P2-RI-QR14
Transductor de posición para sensores angulares RI-QR14, para ejes de Ø 6.35 mm |
1590819 |
|
P3-RI-QR14
Transductor de posición para los sensores de ángulo RI-QR14; diseño plano; se recomienda el uso de una placa de blindaje SP1-QR14 |
1590865 |
|
HSA-M6-QR14
Adaptador para los transductores de posición específica RI-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 6 mm |
6901051 |
|
HSA-M8-QR14
Adaptador para los transductores de posición específica RI-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 8 mm |
6901052 |
|
DS-RI-QR14
Casquillos distanciadores para el montaje posterior del RI-QR14, 2 unidades por bolsa |
1590814 |
Accesorios funcionales
|
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |