Productos  FS121-2UPN8-H1141

Unidad del procesador de monitoreo de flujo

Con 2 salidas de conmutación del transistor PNP/NPN

Referencia: 100047864
    • Material de la carcasa del sensor 1.4404 (316L)
    • Material de contacto con los medios: depende del sensor
    • 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
    • Clase de protección IP66, IP67 e IP69K (conectado con sensor/cable del sensor)
    • Ajuste de velocidad de flujo a través de la función de programación
    • 17…33 VCC
    • Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
    • Conector M12 × 1
    • IO-Link con perfil de sensor inteligente SSP4.1.2
#

Datos generales

EAN 4047101639896
Código eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación)
Código aduanero de la mercancía 85371091990
País de origen DE
Peso 281 g

Datos técnicos

Función Control de flujo
Diseño Con indicador (sonda externa)
Tensión de funcionamiento 17…33VCC
Salida eléctrica Programable por NA/NC, PNP/NPN
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura ambiente -40…+80 °C
Grado de protección IP66/IP67/IP69K
Aprobaciones cULus

Accesorios de montaje

100018384

Accesorios funcionales

6870301
6870303
6871310
6870404
6870629
6870631

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top