Productos FCI-D10A4P-NA-H1141
control de flujo
sensor en-línea sin electrónica de procesador
Referencia: 6870629- sensor para medios líquidos
- Principio de funcionamiento calorimétrico.
- Ajuste por medio del potenciómetro en el procesador de señal.
- Indicación cadena de LEDs en el procesador de señal.
- rango de trabajo 0,1…6 l/min
- Supervisión de la tempratura no permitida con este sensor
- dispositivo conector, M12 x 1
- conexión de 4 hilos al procesador de señal

Datos generales
| EAN | 4047101174489 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 177 g |
Datos técnicos
| Función | Control de flujo |
| Diseño | En línea |
| Conexión de procesos | G 1/4″ |
| Medio | fluidos |
| Modo de detección | calorimétrico |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material del sensor | acero inoxidable |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT |
| Temperatura del medio | 0…+80 °C |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Accesorios funcionales
|
FS121-2UPN8-H1141
Procesador de señal para sensores de flujo sin riesgos de explosiones de la serie de productos FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; voltaje de funcionamiento 17…33 VCC; visualización de 12 segmentos de velocidad de flujo y temperatura del medio; dispositivo IO-Link con salidas de transistores para flujo y temperatura |
100047864 |