Productos FCS-G1/4A2-NA-H1141
control de flujo
sensor de la línea inserción sin procesador
Referencia: 6870301- Sensor de flujo para medios líquidos
- Funcionalidad calorimétrica
- ajuste vía procesador de señales
- Estado indicado a través de la cadena LED en el procesador de señal
- dispositivo conector, M12 x 1
- conexión de 4 hilos al procesador de señal

Datos generales
EAN | 4047101172652 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
País de origen | DE |
Peso | 82 g |
Datos técnicos
Función | Control de flujo |
Diseño | Inmersión |
Conexión de procesos | G 1/4″ |
Medio | fluidos |
Modo de detección | calorimétrico |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material del sensor | acero inoxidable |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4305 (AISI 303) |
Temperatura del medio | -20…+80 °C |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Accesorios funcionales
![]() |
FS121-2UPN8-H1141
Procesador de señal para sensores de flujo sin riesgos de explosiones de la serie de productos FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; voltaje de funcionamiento 17…33 VCC; visualización de 12 segmentos de velocidad de flujo y temperatura del medio; dispositivo IO-Link con salidas de transistores para flujo y temperatura |
100047864 |