Productos  FCS-N1/2A4-NA-H1141-L060

control de flujo

sensor de la línea inserción sin procesador

Referencia: 6871310
    • Sensor de flujo para medios líquidos
    • Funcionalidad calorimétrica
    • ajuste vía procesador de señales
    • Estado indicado a través de la cadena LED en el procesador de señal
    • longitud del sensor 60 mm
    • dispositivo conector, M12 x 1
    • conexión de 4 hilos al procesador de señal
#

Datos generales

EAN 4047101175820
Código eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación)
Código aduanero de la mercancía 90261029000
País de origen DE
Peso 210 g

Datos técnicos

Función Control de flujo
Diseño Inmersión
Conexión de procesos 1/2″ NPT
Medio fluidos
Modo de detección calorimétrico
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material del sensor acero inoxidable
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1,4571 (AISI 316Ti)
Temperatura del medio -20…+80 °C
Grado de protección IP67

Data Sheets

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog

Guía de inicio rápido

Homologación/Declaración

Accesorios funcionales

100047864

Select Country

Turck worldwide

to top