Productos TXF715-00VP20
Serie de producto HMI TXF700 en IP67
Pantalla de 15” con TX VisuPro Runtime
Carcasa metálica con protección IP67 completa, frente de vidrio con toque capacitivo
Referencia: 100017847- Pantalla en color TFT ancha de 15"
- Retroiluminación LED
- Resolución de 1366 x 768 píxeles
- Colores en 16 M
- Pantalla táctil capacitiva, control multitáctil y de gestos
- 1 puerto Ethernet PoE RJ45 con 10/100 Mbps
- 1 puerto de host de USB
- Funcionalidad wifi como punto de acceso o cliente
- Sensor de temperatura integrado y sensor de aceleración de 3 ejes
- LED RGB delantero
- Zumbador integrado
Datos generales
EAN | 4047101522662 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- gráfica (componentes de indicación y manejo) |
Código aduanero de la mercancía | 85371091200 |
País de origen | IT |
Peso | 4236 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |
Función del dispositivo | HMI |
Diagonal de la pantalla | 15 ″ |
Pantalla táctil | Capacitivo, Parte delantera de vidrio |
Área de aplicación | Automatización industrial |
Formato | 16:9 |
Procesador | Cortex ARM A9, Núcleo cuádruple de 800 MHz |
Capacidad de memoria | 8 GB Flash |
Memoria RAM | 2 GB |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Homologación/Declaración
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
TXF-MT-02
Soporte de tuberías para TFX715 y 721 |
100020091 | |
TXF-MT-04
Soporte de pared para TXF715 y TXF721 |
100020093 | |
TXF-MT-06
Soporte multiuso con prensacables para TXF715 y TXF721 |
100022477 | |
TXF-MV-01
Soporte VESA para TXF700 |
100020096 | |
TXF-MV-02
Placa adaptadora VESA para TXF700 |
100020097 | |
TXF-TABLE-01
Soporte de mesa para TXF700 |
100020098 | |
TXF-M22W-RJ45-5M
Cable de conexión PoE, M22 en ángulo a RJ45, 5 m |
100020099 | |
TXF-M22G-RJ45-5M
Cable de conexión PoE, M22 recto a RJ45, 5 m |
100020100 | |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
Cable de conexión PoE, M22 recto a RJ45, 5 m, clavija USB de 1 m |
100020101 | |
TXF-M22G-M22G-5M
Cable de conexión PoE, M22 recto a M22 recto, 5 m |
100020102 | |
TXF-M22-TOOL
Herramienta de apriete para los cables PoE M22 |
100020103 |
Accesorios funcionales
PSU20-POE-36W01
Inyector PoE (riel DIN), máx. 36 W de potencia de salida PoE |
100017850 | |
PSU20-POE-36W02
Inyector PoE (receptáculo M22 para conexión IP67), máx. 36 W de potencia de salida PoE |
100017852 |