Productos PSU20-POE-36W02
Accesorios de la serie HMI TXF700
Inyector PoE (receptáculo M22 para conexión IP67)
Máx. potencia de salida PoE de 36 W
Referencia: 100017852- Alimentación y suministro de datos para PoE
- Diseño sólido
- Montaje mediante una rosca interna M22 en la parte trasera
- Ethernet con 10/100 Mbps
- Protegida contra polaridad inversa y a prueba de cortocircuitos
- Protección contra sobrevoltaje y contra sobrecorriente

Datos generales
| EAN | 4047101522709 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- suministro de corriente continua |
| Código aduanero de la mercancía | 85044083900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 469 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TXF700 |
| Grado de protección | IP67 frontal/IP20 parte trasera |
Accesorios de montaje
|
TXF-M22G-M22G-5M
Cable de conexión PoE, M22 recto a M22 recto, 5 m |
100020102 |
|
TXF-M22-TOOL
Herramienta de apriete para los cables PoE M22 |
100020103 |