Productos TXF-MT-06
Accesorios de la serie HMI TXF700
Soporte multiuso con prensacables para TXF715 y TXF721
Referencia: 100022477- atornillamiento PG9
- Distancia de 50 mm de la pared
- Se incluyen todos los sellos y tornillos
- Grado de protección IP67
Datos generales
EAN | 4047101530315 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | TW |
Peso | 895 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |