Productos TXF-MV-01
Accesorios de la serie HMI TXF700
Soporte VESA para TXF700
Referencia: 100020096- Distancia de 70 mm de la pared
- dimensiones de la carcasa: 93 × 93 mm
- Cuatro orificios de fijación, Ø 5,5 mm
- Se incluyen todos los sellos y tornillos
Datos generales
EAN | 4047101526301 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | IT |
Peso | 204 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |