Productos TXF-MV-02
Accesorios de la serie HMI TXF700
Placa adaptadora VESA para TXF700
Referencia: 100020097- dimensiones de la carcasa: 96,5 × 96,5 mm
- Cuatro orificios de fijación, Ø 5,5 mm

Datos generales
EAN | 4047101526318 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | IT |
Peso | 187 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |