Productos TXF-MT-02
Accesorios de la serie HMI TXF700
Soporte de tuberías para TFX715 y 721
Referencia: 100020091- Soporte de pared para todas las variantes de dispositivos TXF700
- Separación de las tuberías: 50 mm
- Conexión de la tubería: 48 mm
- Se incluyen todos los sellos y tornillos
- Grado de protección IP67
Datos generales
EAN | 4047101526257 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | IT |
Peso | 1009 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |