Productos PSU20-POE-36W01
Accesorios de la serie HMI TXF700
Inyector PoE (riel DIN)
Máx. potencia de salida PoE de 36 W
Referencia: 100017850- Alimentación y suministro de datos para PoE
- Diseño sólido
- Montaje mediante riel DIN
- Ethernet con 10/100 Mbps
- Protegida contra polaridad inversa y a prueba de cortocircuitos
- Protección contra sobrevoltaje y contra sobrecorriente
Datos generales
EAN | 4047101522693 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- suministro de corriente continua |
Código aduanero de la mercancía | 85044083900 |
País de origen | IT |
Peso | 444 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |
Grado de protección | IP20 |
Accesorios de montaje
TXF-M22W-RJ45-5M
Cable de conexión PoE, M22 en ángulo a RJ45, 5 m |
100020099 | |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
Cable de conexión PoE, M22 recto a RJ45, 5 m, clavija USB de 1 m |
100020101 | |
TXF-M22G-RJ45-5M
Cable de conexión PoE, M22 recto a RJ45, 5 m |
100020100 |