Productos NCLS-30-UN6X-H1141
Sensor capacitivo con límite de nivel
Referencia: 100004249- Detección de contacto con medio de los niveles límite en depósitos y tuberías
- Detección de diferentes sustancias (líquidos, materiales viscosos, materiales granulados, polvos)
- Punta PEEK higiénica, compatible con CIP/SIP
- Certificación EHEDG (con adaptador de procesos NCLS-WA1)
- LED de anillo altamente visible
- 12…32 V CC, consumo de energía: típicamente 1 W, máx. 3 W
- Dos salidas digitales, ajustables de forma independiente como NO/NC
- PNP, NPN o de contrafase, conmutable
- IO-Link para valores de parametrización/proceso
- Rosca macho G1/2" para la conexión del proceso, higiénica (en combinación con los adaptadores TURCK)
- Dispositivo conector de 4 polos, M12 × 1

Datos generales
| EAN | 4047101496741 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 146 g |
Datos técnicos
| Función | Detección de nivel |
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | G 1/2″ |
| Tensión de funcionamiento | 12…32VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA/NC, NPN |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -10…+70 °C |
| Grado de protección | IP67/IP69K |
| Aprobaciones | CE, EHEDG |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog (CAT)
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
| Introducción: PACTware del marco FDT/DTM | 11322 KB |
| Instrucciones de uso | 970 KB |
| IO-Link: sencillo, configuración homogénea, eficiente | 1266 KB |
| Manual de parámetros de IO-Link | 325 KB |
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
NCLS-WA0
Adaptador de proceso de manguito de soldadura cilíndrico G1/2″ sin perforación de control para los sensores con límite de nivel NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. de 140 °C |
100004429 |
|
NCLS-WA1
Adaptador de proceso de manguito de soldadura cilíndrico G1/2″ con perforación de control para los sensores capacitivos con límite de nivel NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. de 140 °C, EHEDG |
100004430 |
|
NCLS-WA2
Adaptador de proceso de manguito de montaje soldado G1/2″ sin perforación de control para los sensores capacitivos con límite de nivel NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. de 140 °C |
100004431 |
|
NCLS-WA4
Adaptador de proceso del manguito de bola G1/2″ sin perforación de control para los sensores capacitivos con límite de nivel NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. de 140 °C |
100004432 |
|
NCLS-WA7
Adaptador de proceso de manguito de soldadura G1/2″ con cinta de sujeción para los sensores capacitivos con límite de nivel NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. de 140 °C |
100004433 |
|
NCLS-VA
Adaptador de proceso G1/2″ Varivent DN50 para sensores capacitivos de nivel límite NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. 140 °C |
100004434 |
|
NCLS-DF50
Adaptador de proceso de conexión roscada para lácteos G1/2″ DN50 para sensores capacitivos de nivel límite NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. de 140 °C |
100004435 |
|
NCLS-TC50
Adaptador de proceso Triclamp G1/2″ DN50 para los sensores capacitivos con límite de nivel NCLS, sellado metálico para aplicaciones higiénicas, material 316L, temperatura máx. de 140 °C |
100004436 |
Accesorios funcionales
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |