Productos  NCLS-WA2

Accesorios

Manguito soldable de montaje sin cavidad de control

Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS

Referencia: 100004431
    • Manguito de soldadura para el depósito
    • Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS
#

Datos generales

EAN 4047101499438
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 73072910900
País de origen DE
Peso 106 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Adaptador de proceso
Para utilizar con Sensores capacitivos
Conexión de procesos Instalación soldada
Condiciones de montaje Enrasado
Tamaño constructivo 35.5 x 29 x 29 mm
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)
Grado de protección IP67

Data Sheets

Archivo CAD

Descripción general de productos

Homologación/Declaración

Select Country

Turck worldwide

to top