Productos NCLS-VA
Accesorios
Adaptadores de proceso Varivent
Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS
Referencia: 100004434- Adaptador de terminal para tuberías
- Varivent G1/2”, DN50
- Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS
- Los adaptadores de proceso Varivent son adecuados para su uso en entornos higiénicos, como la industria farmacéutica o alimentaria.

Datos generales
EAN | 4047101499469 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
País de origen | DE |
Peso | 625 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Adaptador de proceso |
Para utilizar con | Sensores capacitivos |
Conexión de procesos | Varivent |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Tamaño constructivo | 34 x 84 x 84 mm |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
Grado de protección | IP67 |