Productos NCLS-WA4
Accesorios
Manguito de bola sin cavidad de control
Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS
Referencia: 100004432- Manguito de soldadura para instalación inclinada, tuberías y codos de tuberías
- Manguito HPC n.º 1
- Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS

Datos generales
EAN | 4047101499445 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
País de origen | DE |
Peso | 134 g |
Datos técnicos
Diseño | Accesorios para tubo roscado |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
Grado de protección | IP67 |