Productos NCLS-DF50
Accesorios
Adaptadores de procesos de tecnología de conexión por tornillo para industria lechera
Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS
Referencia: 100004435- Adaptador enroscable para tuberías
- Conexión por tornillo para industria lechera G1/2", DN50
- Estandarizado según la norma DIN 11851
- Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS
- Los adaptadores de procesos para tubos lácteos son especialmente adecuados para su uso en entornos higiénicos, como la industria farmacéutica o alimentaria (especialmente lecherías).

Datos generales
EAN | 4047101499476 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
País de origen | DE |
Peso | 491 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Adaptador de proceso |
Para utilizar con | Sensores capacitivos |
Conexión de procesos | Conexión por tornillo para industria lechera |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Tamaño constructivo | 34 x 68 x 68 mm |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
Grado de protección | IP67 |