Productos NCLS-TC50
Accesorios
Adaptadores de proceso Tri-Clamp
Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS
Referencia: 100004436- Adaptador de terminal para tuberías
- Triclamp G1/2", DN50 que cumple con la norma DIN 32676
- Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS
- Los adaptadores de procesos Triclamp son especialmente adecuados para su uso en entornos asépticos, como la industria farmacéutica o de biotecnología.

Datos generales
| EAN | 4047101499483 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 223 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Adaptador de proceso |
| Para utilizar con | Sensores capacitivos |
| Conexión de procesos | Abrazadera triple de 3″ |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tamaño constructivo | 34 x 50.5 x 50.5 mm |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Grado de protección | IP67 |