Productos TX705-P3CV01
Serie HMI/PLC TX700
Pantalla de 5” - CODESYS V3 PLC con TARGET VISU
Carcasa de metal de alta calidad y con un frontal de cristal capacitivo
Referencia: 100002029- Pantalla en color TFT ancha de 5"
- Retroiluminación LED
- Resolución de 800 x 480 píxeles
- Colores en 64 K
- Pantalla táctil capacitiva con frente de vidrio
- 2 puertos Ethernet RJ45 separados con 10/100 Mbit
- 1 interfaz serie (RS232, RS485, RS422)
- 1 puerto USB host
- 1 ranura para tarjeta SD

Datos generales
| EAN | 4047101456363 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- gráfica (componentes de indicación y manejo) |
| Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
| País de origen | IT |
| Peso | 1170 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX700 |
| Función del dispositivo | HMI/PLC |
| Diagonal de la pantalla | 5 ″ |
| Pantalla táctil | Capacitivo, Parte delantera de vidrio |
| Área de aplicación | Automatización industrial |
| Formato | 16:9 |
| Procesador | ARM Cortex A8, 1 GHz |
| Capacidad de memoria | 4 GB Flash |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Programación | CODESYS V3 |
| Buses de campo Master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
| Buses de campo Slave | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
| Grado de protección | IP66 parte frontal, IP20 parte trasera |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
| Instrucciones de funcionamiento de TX700 | 3381 KB |
| Controlador/dispositivo PROFINET en CODESYS v3 | 2106 KB |
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
TX700-MOUNT-07
Soporte de montaje TX700 y conectores de alimentación para dispositivos de 5 a 7” |
100003188 |
Accesorios funcionales
|
TX-IO-XX03
Módulo conectable de E/S: 20 DI, 12 DO, 4 AI (U/I/RTD/TC), 4 AO (U/I) |
6828201 |
|
TX-IO-DX06
Módulo conectable de E/S: 8 DI, 6 DO, una salida de relé (NO) |
6828203 |
|
TX-EXTEND
Módulo de extensión conectable para ajuste mecánico en el uso del módulo TX-IO-XX03 |
100004786 |
|
TX-DP-S
Interfaz tipo esclavo conectable PROFIBUS DP, conector hembra SUB-D de 9 polos |
100010167 |
|
TX-CAN
Interfaz CANopen conectable, conector macho SUB-D de 9 polos |
6828210 |
|
TX-RS485
Interfaz conectable para conector hembra RS485/RS422, SUB-D de 9 polos |
100002598 |
|
TX-RS232
Interfaz conectable para conector hembra RS232, SUB-D de 9 polos |
100002599 |
|
TX-PSC
Enchufe de alimentación para dispositivos HMI TX |
100002938 |
Functional accessories
|
RJ45S RJ45S 441-2M
Cable de Ethernet, conector macho recto RJ45 en conector macho recto RJ45, 2 m |
U-06842 |