Productos TX-IO-DX06
Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
8 DI, 6 DO, 1 salida de relé
Referencia: 6828203- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- Módulos E/S
- 8 entradas digitales, 24 VCC, PNP
- 6 salidas digitales, 24 VCC, 0,5 A, PNP
- Un relé, contacto NO

Datos generales
EAN | 4047101404760 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
País de origen | IT |
Peso | 122 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TX500, TX700, TX800 |
Grado de protección | IP20 |