Productos TX700-MOUNT-07
Serie HMI/PLC TX
Accesorios para montaje TX700 para dispositivos de 5” a 7”
Soporte para montaje y conectores de alimentación
Referencia: 100003188- Accesorios de montaje para utilizar con HMI de la serie de productos TX700
- 4 soportes para montaje, suficientes para dispositivos de hasta 7"
- 1 conector de alimentación
- 1 conector para interfaz de serie

Datos generales
EAN | 4047101476590 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73181900900 |
País de origen | IT |
Peso | 58 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TX700, TX800 |