Productos TX-DP-S
Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
Esclavo PROFIBUS-DP
Referencia: 100010167- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- Esclavo PROFIBUS-DP en TX VisuPro
- Velocidad de transferencia máx.: 12 Mbit
- Conector hembra SUB-D de 9 polos

Datos generales
| EAN | 4047101513622 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | IT |
| Peso | 170 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX500, TX700, TX800 |
| Grado de protección | IP20 |