Productos  TX-RS232

Serie HMI/PLC TX

Módulo conectable

Interfaz RS232

Referencia: 100002599
    • Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
    • Interfaz RS232
    • Conector hembra SUB-D de 9 polos
    • Con ranura para extensión conectable
#

Datos generales

EAN 4047101465747
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85389091890
País de origen IT
Peso 172 g

Datos técnicos

Gama de productos TX500, TX700, TX800
Grado de protección IP20

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top