Productos TX-IO-XX03
Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
20 DI, 12 DO 0,5 A, 4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)
Referencia: 6828201- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- Módulos E/S
- 20 entradas digitales, 24 VCC, PNP
- 12 salidas digitales, 24 VCC, 0,5 A, PNP
- 4 entradas analógicas, U, I, RTD, TC
- 4 salidas analógicas, U, I

Datos generales
| EAN | 4047101404777 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- módulo I/O analógico |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | IT |
| Peso | 347 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX500, TX700, TX800 |
| Grado de protección | IP20 |