Productos RJ45S RJ45S 441-2M
Cable Ethernet industrial
Extension Cable
Referencia: U-06842- Longitud del cable: 2,0 m
- Conector macho RJ45, recto, de 8 polos
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT5E, funda de TPE, color turquesa, con blindaje, 2UTP × 24 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1685, UL1061
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
EAN | 4047101304152 |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 118 g |
Datos técnicos
Aplicación | Datos |
Diseño | Cable de extensión |
Conector A | Conectores, RJ45, Recto |
Número de polos | 8 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
Conector B | Macho, RJ45, Recto |
Número de polos | 8 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
Protocolo de red | Ethernet |
Voltaje nominal | 42 V |
Corriente | 1.5 A |
Diámetro del cable: | Ø 6.73 mm |
Longitud del cable | 2.0 m |
Funda del cable | TPE, Turquesa |
Grado de protección | IP20 |
Características especiales | Blindado |
Aprobaciones | UL Listed, CE, UKCA, RoHS |