Productos FS121-2UPN8-H1141
Unidad del procesador de monitoreo de flujo
Con 2 salidas de conmutación del transistor PNP/NPN
Referencia: 100047864- Material de la carcasa del sensor 1.4404 (316L)
- Material de contacto con los medios: depende del sensor
- 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
- Clase de protección IP66, IP67 e IP69K (conectado con sensor/cable del sensor)
- Ajuste de velocidad de flujo a través de la función de programación
- 17…33 VCC
- Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
- Conector M12 × 1
- IO-Link con perfil de sensor inteligente SSP4.1.2

Datos generales
| EAN | 4047101639896 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 281 g |
Datos técnicos
| Función | Control de flujo |
| Diseño | Con indicador (sonda externa) |
| Tensión de funcionamiento | 17…33VCC |
| Salida eléctrica | Programable por NA/NC, PNP/NPN |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
| Grado de protección | IP66/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
FAM-30-PA66
Soporte de montaje; llave de tamaño variable de 24 a 30 mm; placa de etiquetado extraíble de 20 x 9 mm |
100018384 |
Accesorios funcionales
|
FCS-G1/4A2-NA-H1141
Sensor de flujo para líquidos: sensor de inmersión sin procesador de señal integrado |
6870301 |
|
FCS-G1/2A4-NA-H1141
Sensor de flujo para líquidos: sensor de inmersión sin procesador de señal integrado |
6870303 |
|
FCS-N1/2A4-NA-H1141-L060
Sensor de flujo para líquidos: sensor de inmersión sin procesador de señal integrado |
6871310 |
|
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
Sensor de flujo para gases: sensor de inmersión sin procesador de señal integrado |
6870404 |
|
FCI-D10A4P-NA-H1141
Sensor de flujo para líquidos: sensor en línea sin procesador de señal integrado |
6870629 |
|
FCI-D09A4-NA-H1141/M16
Sensor de flujo para líquidos: sensor en línea sin procesador de señal integrado |
6870631 |