Productos TBEN-L4-16DXP
Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet
16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2A
Referencia: 6814012- Dispositivo PROFINET, dispositivo Ethernet/IP, servidor Modbus TCP, campo básico CC-Link IE
- Interruptor Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- Dos conexiones de bus de campo Ethernet M12, 4 polos, codificación D
- Redundancia de sistema PROFINET S2
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conector macho de 7/8" para fuente de alimentación, 4 polos
- Grupos de voltaje con aislamiento galvánico
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Diagnóstico de entrada por cada ranura
- Máx. 2A por salida
- Diagnóstico de salida por canal
- Dos canales digitales de libre selección por ranura
- ARGEE programable

Datos generales
EAN | 4047101314786 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | DE |
Peso | 629 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-Link |
Tipo de señal | Entrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital |
Conexión de la señal | M12 |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
Velocidad de transmisión del bus de campo | 10/100 Mbit/s |
Técnica de conexión bus de campo | 2 × M12, 4 polos, con codificación D |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Folleto de tecnología
Homologación
Instrucciones de uso
Manual
Manual (MN)
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
TB-SG-L
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014865 |
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
![]() |
RSM RKM 40-2M
Cable de alimentación, conector de 7/8”, recto, de 4 polos a conector hembra de 7/8”, recto, 4 polos, longitud del cable: 2 m, material de revestimiento: PVC, amarillo; disponibles otras longitudes de cable y variantes, visite www.turck.com |
U2280-0 |
Accesorios de conexión: E/S
![]() |
RK 4T-2-RS 4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2151-3 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2187-1 |
Accesorios de conexión: Red
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |