Productos RK 4.4T-2-RS 4.4T
Cable de actuador y sensor
Extension Cable
Referencia: U2445- Conector hembra M12, recto, 4 polos
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color gris, 4 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
EAN | 4047101048476 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 107 g |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Diseño | Cable de extensión |
Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
Número de polos | 4 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
Conector B | Macho, M12 × 1, Recto, codificación C |
Número de polos | 4 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente | 4 A |
Diámetro del cable: | Ø 5.33 mm |
Longitud del cable | 2.0 m |
Funda del cable | PVC, Gris |
Número de conductores | 4 |
Grado de protección | IP68, IP69K |
Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Product Catalog Pages
Mounting accessories
![]() |
BS 8141-0
Conector macho cableable en terreno, M12 × 1, recto, 4 patillas, conexión terminal roscada, pasacables 4,0 a 6,0 mm, sección transversal principal/capacidad del terminal 0,14 hasta 0,75 mm², carcasa de plástico, tornillo de retención de metal |
U6550 |
![]() |
B 8141-0
Conector hembra cableable en terreno, M12 × 1, recto, 4 polos, conexión terminal roscada, pasacables 4,0 a 6,0 mm, sección transversal principal/capacidad del terminal de 0,14 a 0,75 mm², carcasa de plástico, tuerca de acoplamiento de plástico |
U6545 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-M12-LEGACY
Destornillador dinamométrico ajustable para conexión a un moleteado de Ø15 mm. Compatible con los conjuntos de cables M12 rediseñados y más antiguos. Incluye un (1) destornillador dinamométrico ajustable, una (1) herramienta de ajuste, un (1) orificio cuadrado de 0,6 cm (1/4”) para adaptador hexagonal de 4 mm y un (1) taladro con abrazadera accionado por resorte de Ø15 mm |
A900153 |
Connectivity accessories
![]() |
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |