Productos  RSSD RSSD 441-2M

Cable Ethernet industrial

Extension Cable

Referencia: U-02482
    • Conector macho M12, recto, 4 polos
    • Blindaje en el tornillo o la tuerca de acoplamiento
    • Codificación D
    • Conector macho M12, recto, 4 polos
    • Codificación D
    • Cable Ethernet industrial
    • Tipo de bus de campo: Ethernet CAT5E, funda de TPE, color turquesa, con blindaje, 2UTP × 24 AWG
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Grados de resistencia ignífuga: UL1685, UL1061
    • Flexlife y C-Track aprobados
#

Datos generales

EAN 4047101334739
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen MX
Peso 134 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Diseño Cable de extensión
Conector A Conectores, M12 × 1, Recto, codificación D
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Gris azulado
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Macho, M12 × 1, Recto, codificación D
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Gris azulado
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación Latón, CuZn, Niquelado
Protocolo de red Ethernet
Corriente 1.5 A
Diámetro del cable: Ø  6.73 mm
Longitud del cable 2.0 m
Funda del cable TPE, Turquesa
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL 1863, CE, UKCA, RoHS

Data Sheets

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Part Number Key

Connectivity accessories

100016882

Select Country

Turck worldwide

to top