Productos RSSD RJ45 441-2M
Cable Ethernet industrial
Extension Cable
Referencia: U-08880- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Blindaje en el tornillo o la tuerca de acoplamiento
- Codificación D
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT5E, funda de TPE, color turquesa, con blindaje, 2UTP × 24 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1685, UL1061
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
EAN | 4047101573114 |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 128 g |
Datos técnicos
Aplicación | Datos |
Diseño | Cable de extensión |
Conector A | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación D |
Número de polos | 4 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Gris azulado |
Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
Conector B | Macho, RJ45, Recto |
Número de polos | 8 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
Protocolo de red | Ethernet |
Voltaje nominal | 42 V |
Corriente | 1.5 A |
Diámetro del cable: | Ø 6.73 mm |
Longitud del cable | 2.0 m |
Funda del cable | TPE, Turquesa |
Grado de protección | IP67 |
Características especiales | Blindado |
Aprobaciones | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
![]() |
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |