Productos TB-SG-L
Carcasa protectora TBxx-L de metal para aplicaciones Ex
Referencia: 100014865- Instalación en zona 2/22 de ATEX
- Tipos de módulo: TBEN-L, TBDP, TBIL-M

Datos generales
| EAN | 4047101517767 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 489 g |
Datos técnicos
| Tipo de dispositivo | Carcasa protectora |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Accesorios de conexión: Red
|
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |