Productos  TBEN-L4-16DOP

Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet

16 salidas PNP digitales de 2 A

Referencia: 6814011
    • Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o servidor Modbus TCP
    • Interruptor de Ethernet integrado
    • Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
    • Dos conexiones de bus de campo Ethernet M12, 4 polos, codificación D
    • Redundancia de sistema PROFINET S2
    • Carcasa reforzada por fibra de vidrio
    • Con control de resistencia a choques y vibraciones
    • Electrónica de módulos completamente sellada
    • Clases de protección IP65, IP67, IP69K
    • Conector macho de 7/8" para fuente de alimentación, 4 polos
    • Grupos de voltaje con aislamiento galvánico
    • Zona 2/22 de ATEX
    • CCC-Ex
    • Máx. 2A por salida
    • Diagnóstico de salida por canal
    • ARGEE programable
#

Datos generales

EAN 4047101314755
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 627 g

Datos técnicos

Protocolo de red Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Tipo de señal Salida digital
Conexión de la señal M12
Tipo de dispositivo Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE)
Velocidad de transmisión del bus de campo 10/100 Mbit/s
Técnica de conexión bus de campo 2 × M12, 4 polos, con codificación D
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP65/IP67/IP69K
Aprobaciones Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC

Accesorios de montaje

100014865

Accesorios de conexión: Fuente de alimentación

U2280-0

Accesorios de conexión: E/S

U2151-3
U2445
U2187-1

Accesorios de conexión: Red

U-02482
U-08880

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top