Productos  BIM-UNT-AP6X2-H1141

Sensor de campo magnético

para cilindros neumáticos

Referencia: 4685726
    • Para cilindros de ranura en T sin accesorios de montaje
    • Accesorios opcionales para el montaje en otros diseños cilíndricos
    • Posibilidad de montaje con una sola mano
    • Fijación firme
    • sensor magneto-resistivo
    • 3 hilos DC, 10 - 300 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101160000
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 5 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 30 x 5 x 22 mm, UNT
Tipo de cilindro Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro redondo, Cilindro de tirantes
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PP
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP68

Data Sheets

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog

Catalog (CAT)

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Accesorios de montaje

6970410
6970411
4685751
6913351
6913352
6913355

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top