Productos RI360P1-DSU35TC-ELI-EXI
sensor angular inductivo
con salida analógica
Línea prémium
Referencia: 1593015- Rectangular, carcasa de DSU35
- Plástico, PP‐GF30‐VO
- Detección de posiciones angulares de 0° a 360°
- Transductor de posición P1-Ri-DSU35 incluido en la entrega
- Rango de medición programable con el interruptor de la caja de bornes
- Resistencia a campos de interferencias electromagnéticos
- Resolución 12 Bits
- 2 hilos , 14…30 VCC
- Salida analógica
- 4…20 mA
- Caja de bornes
- ATEX categoría II 2 G, zona Ex 1
- ATEX categoría II 2 D, Ex zona 21

Datos generales
| EAN | 4047101328783 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 205 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Sin contacto |
| Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
| Tamaño constructivo | 76 x 60 x 35.4 mm |
| Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
| Alcance de la medición | 0…360° |
| Tensión de funcionamiento | 14…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Caja de terminales |
| Material de la cubierta | Plástico, PP-GF30 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
| Aprobaciones | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Homologación
Manual
Accesorios de montaje
|
BTS-DSU35-Z01
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm/Ø: máx. 30 mm |
6900229 |
|
BTS-DSU35-Z02
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm (30 mm)/Ø: máx. 40 mm |
6900230 |
|
BTS-DSU35-Z03
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 110 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 130 mm; altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 70 mm |
6900231 |
|
BTS-DSU35-Z07
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 110 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 130 mm; altura del eje de conexión (extensión del eje): 50 mm/Ø: máx. 75 mm |
6900403 |
|
P4-RI-DSU35
• Montaje en la extensión del eje 5/8″ in con un tornillo de fijación |
100002204 |
Accesorios funcionales
|
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Transductor de aislamiento; de 2 canales; fuente de alimentación de transductores pasivos de aislamiento de 2 patillas con comunicación HART |
7580305 |
|
IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Transductor de aislamiento; de 1 canal; fuente de alimentación de transductores pasivos de aislamiento de 2 patillas con comunicación HART |
7580313 |