Productos P4-RI-DSU35
Accesorios
Transductor de posición
Para los sensores de ángulo RI-DSU35
Referencia: 100002204- Transductor de posición para Ri-DSU
- Diámetro 40,5 mm, altura 34 mm
- Fijado con un tornillo avellanado M6 × 25

Datos generales
EAN | 4047101460070 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
Código aduanero de la mercancía | 90319000000 |
País de origen | DE |
Peso | 47 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Material de la cubierta | Plástico |