Productos IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
transductores-aisladores
1 canales
Referencia: 7580313- Circuitos de entrada supervisados en caso de rotura del cable y cortocircuito
- Aislamiento galvánico completo
- HART transparente
- Bornes roscados extraíbles
- ATEX, IECEx, cFM, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Uso en Zona 2
- SIL 2

Datos generales
| EAN | 4047101419474 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- transductor-alimentador |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 162 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada analógica (HART transparente) |
| Tipo de dispositivo | Transductores-aisladores |
| Modelo Ex | Sí |
| Aprobaciones | IECEx |
| Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
| Voltaje nominal | 24 VCC |
| Número de canales | 1 |
| Conexión eléctrica | Terminales roscados extraíbles, 2 polos |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM(X)12 |