Productos IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
transductores-aisladores
2 canales
Referencia: 7580305- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada
- Aislamiento galvánico completo
- HART transparente
- Bornes roscados extraíbles
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Instalación en zona 2
- SIL 2

Datos generales
| EAN | 4047101311112 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- transductor-alimentador |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 188 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada analógica (HART transparente) |
| Tipo de dispositivo | Transductores-aisladores |
| Modelo Ex | Sí |
| Aprobaciones | ATEX |
| Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
| Voltaje nominal | 24 VCC |
| Número de canales | 2 |
| Conexión eléctrica | Terminales roscados extraíbles, 2 polos |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM(X)12 |