Productos RI45P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
sensor angular inductivo
con salida analógica
Línea prémium
Referencia: 1590842- rectangular, plástico
- Varias posibilidades de montaje
- transductor de posición P1-Ri-QR14 incluido con el equipo
- indicación del rango de medición por medio del LED
- resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
- resolución 12 Bit
- 4 hilos , 15…30 VCC
- Salida analógica
- 0…10 V y 4…20 mA
- cable con conector, M12x1

Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Catalog
Homologación/Declaración
Accesorios de montaje
|
P1-RI-QR14
Transductor de posición para sensores angulares RI-QR14, para ejes de Ø 6 mm |
1590812 |
|
P2-RI-QR14
Transductor de posición para sensores angulares RI-QR14, para ejes de Ø 6.35 mm |
1590819 |
|
P3-RI-QR14
Transductor de posición para los sensores de ángulo RI-QR14; diseño plano; se recomienda el uso de una placa de blindaje SP1-QR14 |
1590865 |
|
HSA-M6-QR14
Adaptador para los transductores de posición específica RI-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 6 mm |
6901051 |
|
HSA-M8-QR14
Adaptador para los transductores de posición específica RI-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 8 mm |
6901052 |
|
DS-RI-QR14
Casquillos distanciadores para el montaje posterior del RI-QR14, 2 unidades por bolsa |
1590814 |