Productos BIM-NST-Y1X
Sensor de campo magnético
para cilindros neumáticos
Referencia: 1058400- Plástico, PA12‐GF30
- sensor magneto-inductivo
- 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
- Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Conexión de cable
- Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
- Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
- SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
- SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1

Datos generales
| EAN | 4047101064223 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | PL |
| Peso | 70 g |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 28 x 17 x 14 mm, NST |
| Tipo de cilindro | Cilindro de ranura en T, Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de perfil |
| Tensión de funcionamiento | nom.8.2VCC |
| Salida eléctrica | NAMUR |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Material de la cubierta | Plástico, PA12-GF30 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Homologación SIL
Homologación/Declaración
Manual de seguridad
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
|
KLN3
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de ranura en cola de milano o cilindros de ranura en T; ancho de fijación: 5.2…13.5 mm; material: Aluminio anodizado |
6970504 |
|
KLF1
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en los cilindros perfilados con guía en cola de milano exterior; para todos los diámetros del cilindro, material: Aluminio anodizado |
6970401 |
|
KLF2
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en los cilindros perfilados (IMI Norgren); diámetro del cilindro: 32…100 mm; material: Aluminio anodizado |
6970402 |
|
SMC-325
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros SMC; ancho de fijación de 4 mm; material: Aluminio anodizado |
A3106 |
Accesorios funcionales
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Amplificador-aislador; dos canales; SIL2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; 2 salidas de transistor; entrada señal Namur; control desconectable de rotura de hilo y cortocircuito; conmutable entre modo de corriente de trabajo y reposo; duplicación de señal; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC |
7580020 |