Productos SMC-325
Accesorios para sensores de campo magnético
Soporte de montaje para cilindros de perfil SMC
Para sensores NST
Referencia: A3106- Montaje en cilindros de perfil de SMC
- Para diferentes diámetros de cilindro
- Metal: Aluminio anodizado

Datos generales
EAN | 4047101452099 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
País de origen | US |
Peso | 11.34 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | alle |
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro de perfil (SMC) |
Tamaño constructivo | 28 x 8 mm |
Material de la cubierta | Metal, AL, Anodizado |