Productos KLN3
Accesorios de montaje para sensores de campo magnético
Soporte de montaje de aluminio
Para cilindros de ranura en cola de milano o cilindros de ranura en T
Referencia: 6970504- Montaje en cilindros de ranura en cola de milano o en cilindros de ranura en T
- Para diferentes diámetros de cilindro
- Metal: Aluminio anodizado

Datos generales
EAN | 4047101519471 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
País de origen | CN |
Peso | 7 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | alle |
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | Cilindro perfilado, cilindro de ranura en cola de milano, cilindro de ranura en T |
Tamaño constructivo | 22 x 8 mm |
Material de la cubierta | Metal, AL, Anodizado |